Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D | 40 mm |
Diámetro interior d | 19 mm |
Distancia entre agujeros X1 | 251 mm |
parte normal material | Aluminio |
Conexión 1 | Perno c l ranura Ø19 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 25 mm |
D | 40 mm |
d | 19 mm |
H1 | 83 mm |
H2 | 25,50 mm |
H3 | 12,50 mm |
L | 296,50 mm |
L1 | 304,50 mm |
L2 | 200 mm |
X1 | 251 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Hembra |
Peso | 480 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-CL-EXT-A2-250-F40
Las piezas de fijación con extensión SXT-CL-EXT se suministran como producto listo para conectar.