SXT-CL-EXT-D25-125-F25

N° de artículo: 10.07.13.00089
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro interior d1: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Dist. a agujero X1: 126 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-D25-125-F25
Atributo Valor
B 25 mm
d 25 mm
H1 81 mm
H2 19,5 mm
H3 19,5 mm
L 168,5 mm
L1 169 mm
L2 75 mm
X1 126 mm