SXT-CL-EXT-D40-175-F40

N° de artículo: 10.07.13.00105
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro interior d1: 40 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Dist. a agujero X1: 176 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-D40-175-F40
Atributo Valor
B 25 mm
d 40 mm
H1 105 mm
H2 25,5 mm
H3 25,5 mm
L 230,5 mm
L1 231 mm
L2 125 mm
X1 176 mm