Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abrazadera para herramientas red.
Diseño | Paralelas |
Anchura B | 40 mm |
Longitud L | 104 mm |
parte normal material | Aluminio |
Usa construcci | Tubo 25/25 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 40 mm |
d | 25 mm |
d1 | 25 mm |
H | 40 mm |
H1 | 47 mm |
L | 104 mm |
L2 | 30,30 mm |
X1 | 43,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Paralelas |
Peso | 355 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-CL P 25 25 AL
Las piezas de fijación SXT-CL se suministran como un producto listo para ser conectado.
Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT