SXT-CL P 40 40 AL

N° de artículo: 10.07.13.00111

Abrazadera para herramientas red.

DiseñoParalelas
Anchura B40 mm
Longitud L130 mm
parte normal materialAluminio
Usa construcciTubo 40/40
SXT-CL P 40 40 AL
Atributo Valor
B 40 mm
d 40 mm
d1 40 mm
H 58 mm
H1 58,50 mm
L 130 mm
L2 37,30 mm
X1 55,50 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Paralelas
Peso 445 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-CL P 40 40 AL

Las piezas de fijación SXT-CL se suministran como un producto listo para ser conectado.

 

Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT