Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
parte normal material | Aluminio |
Conexión 1 | D25 |
Diseño | Male |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 35 mm |
d | 25 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 56 mm |
H2 | 20 mm |
L | 39,50 mm |
L2 | 21 mm |
L3 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Male |
Peso | 100 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-CON-GB-M-D25
Las conexiones SXT-CON-GB (entrelazadas) se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo: