SXT-CON-GB-M-D40

N° de artículo: 10.07.13.00113
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
Material: Aluminio
Diseño: Male
Conexión 1: D40
Conexión Tooling: D40
SXT-CON-GB-M-D40
Atributo Valor
D 35 mm
d 40 mm
d1 8,5 mm
H 66 mm
H2 25 mm
L 49,5 mm
L2 26 mm
L3 22 mm