SXT-CON-GB-F-D25

N° de artículo: 10.07.13.00114
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
Material: Aluminio
Diseño: Female
Conexión 1: D25
Conexión Tooling: D25
SXT-CON-GB-F-D25
Atributo Valor
D 35 mm
d 25 mm
d1 8,5 mm
H 56 mm
H2 20 mm
L 39,5 mm
L2 21 mm
L3 17 mm