SXT-CON-GB-F-D40

N° de artículo: 10.07.13.00115

Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.

parte normal materialAluminio
Conexión 1D40
DiseñoHembra
SXT-CON-GB-F-D40
Atributo Valor
D 35 mm
d 40 mm
d1 8,50 mm
H 66 mm
H2 25 mm
L 49,50 mm
L2 26 mm
L3 22 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Hembra
Peso 105 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-CON-GB-F-D40

Las conexiones SXT-CON-GB (entrelazadas) se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo:

  • Componente M (gris) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Componente F (negro) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles