SXT-CON-GB-MO-D40

N° de artículo: 10.07.13.00116
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
Material: Aluminio
Diseño: Male Aufklappbar
Conexión Tooling: D40
SXT-CON-GB-MO-D40
Atributo Valor
B 35 mm
D 35 mm
d 40 mm
d1 8,5 mm
H 69,5 mm
H2 26 mm
L 68,5 mm
L2 36,5 mm