SXT-CON-GB-M-A3

N° de artículo: 10.07.13.00118
Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.
Material: Aluminio
Diseño: Male
Conexión Tooling: Cab. esfér. 28,5 mm
SXT-CON-GB-M-A3
Atributo Valor
B 25 mm
D 35 mm
d 28,5 mm
d1 8,5 mm
H 59,5 mm
H2 21 mm
L 58,5 mm
L2 31,5 mm