SXT-CON-GB-M-A5

N° de artículo: 10.07.13.00119

Soporte de engranaje para tubo, mod., para brazos giratorios y para conectar con herramientas redondas.

parte normal materialAluminio
Conexión 1Cab. esfér. 32 mm
DiseñoMale
SXT-CON-GB-M-A5
Atributo Valor
B 25 mm
D 35 mm
d 32 mm
d1 8,50 mm
H 59,50 mm
H2 21 mm
L 60,50 mm
L2 33,50 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Diseño Male
Peso 170 g
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-CON-GB-M-A5

Las conexiones SXT-CON-GB (entrelazadas) se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo:

  • Componente M (gris) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Componente F (negro) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles