SXT-ANG-GB2-M

N° de artículo: 10.07.13.00120

Pieza de engranaje angular, modular, para brazos giratorios y para con. con herramientas redondas

parte normal materialAluminio
DiseñoMale
DiseñoDentado en ambos lados
SXT-ANG-GB2-M
Atributo Valor
D 35 mm
d 8,50 mm
H 42,50 mm
H2 25 mm
L 42,50 mm
L2 25 mm
Atributo Valor
parte normal material Aluminio
Peso 80 g
Diseño Male
Familia de productos SXT

Instrucciones de pedido: SXT-ANG-GB2-M

Las piezas angulares (dentadas) SXT-ANG se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo:

  • Componente M (gris) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Componente F (negro) de las conexiones SXT-CON-GB, piezas angulares SXT-ANG o extensiones SXT-EXT
  • Juego de montaje SXT - compuesto por tornillos, arandelas y muelles