Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abrazadera para herramientas red.
Diseño | modular |
Diseño | Doble en forma de cruz |
Anchura B | 95 mm |
Longitud L | 95 mm |
parte normal material | Aluminio |
Usa construcci | Tubo 40/60 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 95 mm |
d | 40 mm |
d1 | 60 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 127 mm |
H2 | 51 mm |
L | 95 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Doble en forma de cruz |
Diseño | MOD |
Peso | 1285 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-CL DX MOD 40 60 AL
Las piezas de fijación SXT-CL se suministran como un producto listo para ser conectado.
Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT