Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abrazadera para herramientas red.
Diseño | estabilidad propia |
Diseño | Forma de crus |
Anchura B | 48 mm |
Longitud L | 102 mm |
parte normal material | Aluminio |
Usa construcci | Tubo 25/40 |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 48 mm |
d | 25 mm |
d1 | 40 mm |
H | 48 mm |
L | 102 mm |
L2 | 30 mm |
X1 | 35 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Forma de crus |
Diseño | FIX |
Peso | 415 g |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-CL X FIX 25 40 AL
Las piezas de fijación SXT-CL se suministran como un producto listo para ser conectado.
Accesorios disponibles: Tubos SXT-RT