SXT-CL-X-FIX-40-40

N° de artículo: 10.07.13.00127
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: rígido
Anchura B: 48 mm
Altura H: 48 mm
Longitud L: 115 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 40/40
SXT-CL-X-FIX-40-40
Atributo Valor
B 48 mm
d 40 mm
d1 40 mm
L 115 mm
L2 36,5 mm
X1 42 mm