SXT-CL-X-FIX-40-60

N° de artículo: 10.07.13.00128
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: rígido
Anchura B: 70 mm
Altura H: 70 mm
Longitud L: 140 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 40/60
SXT-CL-X-FIX-40-60
Atributo Valor
B 70 mm
d 40 mm
d1 60 mm
L 140 mm
L2 36,5 mm
X1 53,5 mm