SXT-CL-EXT-D25-400-M25

N° de artículo: 10.07.13.00135
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Longitud L3: 400.5 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-D25-400-M25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 25 mm
H 53 mm
H2 19,5 mm
L 421,5 mm
L1 422 mm
L2 375 mm
L3 400,5 mm