SXT-CL-EXT-D25-500-M25

N° de artículo: 10.07.13.00136
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 25 mm
Longitud L3: 500.5 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-D25-500-M25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 25 mm
H 53 mm
H2 19,5 mm
L 521,5 mm
L1 522 mm
L2 475 mm
L3 500,5 mm