SXT-CL-EXT-D40-500-M25

N° de artículo: 10.07.13.00140
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 40 mm
Longitud L3: 500.5 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-D40-500-M25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 40 mm
H 65 mm
H2 25,5 mm
L 527,5 mm
L1 528 mm
L2 475 mm
L3 500,5 mm