SXT-CL-EXT-A5-160-M25

N° de artículo: 10.07.13.00143
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 32 mm
Longitud L3: 160.1 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-A5-160-M25
Atributo Valor
B 25 mm
D 25 mm
d 32 mm
H 57 mm
H2 23,5 mm
L 187,1 mm
L2 125 mm
L3 160,1 mm