Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo para herramientas redondas
Diámetro exterior D | 60 mm |
parte normal material | Aluminio |
Rango longitud | 150,0 ... 4000,0 |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 60 mm |
d | 50 mm |
Rango longitud | 150,0 ... 4000,0 |
Atributo | Valor |
---|---|
Mom. de resistencia Wx | 11 cm3 |
Mom. de resistencia Wy | 11 cm3 |
Mom. de superficie lx | 32,90 cm4 |
Mom. de superficie ly | 32,90 cm4 |
Superficie | 8,60 cm² |
parte normal material | Aluminio |
Peso/Metro | 2,34 kg/m |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-RT 60x150...4000 5 AL
Los tubos SXT-RT se suministran en la longitud requerida.