SXT-CL-X-MOD-25-25.4-1IN

N° de artículo: 10.07.13.00150
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Forma de crus
Diseño: modular
Longitud L: 60 mm
Anchura B: 60 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 25/25,4
Conexión Tooling: 1 Inch
SXT-CL-X-MOD-25-25.4-1IN
Atributo Valor
B 60 mm
d 25 mm
d1 25,4 mm
d2 6 mm
H1 77,8 mm
H2 26 mm
L 60 mm