STVI-GE G1/4-IG 6

N° de artículo: 10.08.02.00153

Racor instantáneo en versión recta

Rosca G1G1/4"-HE
Diámetro tubo externo6 mm
parte normal materialLatón
Temperatura de trabajo-20 ... 80 °C
Diámetro exterior D11,5 mm
Longitud L30,5 mm
STVI-GE G1/4-IG 6
Atributo Valor
D 11,50 mm
d 6 mm
G1 G1/4"-HE
L 30,50 mm
L2 12 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera Tubo flexible D = 6 d = 4
Tipo de manguera 6-4
parte normal material Latón
Margen presión (presión servicio) 0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo -20 ... 80 °C
Peso 27 g
Familia de productos STV

Instrucciones de pedido: STVI-GE G1/4-IG 6

Los racores se suministran en la versión deseada.