STV-W M5-AG 4

N° de artículo: 10.08.02.00155
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Material: Latón niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-W M5-AG 4
Atributo Valor
d 4 mm
G1 M5-MA
dn 2,5 mm
D1 8,5 mm
H 8,7 mm
H1 13,6 mm
L 16,4 mm
L1 21,4 mm
LG1 4,7 mm
SW1 8 mm
SW3 10 mm