Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Diámetro tubo externo | 6 mm |
parte normal material | Latón niquelado |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Longitud L | 20,2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6 mm |
G1 | G1/4"-MA |
dn | 4,10 mm |
D1 | 11,30 mm |
H | 13,50 mm |
H1 | 20,40 mm |
L | 20,20 mm |
L1 | 29,40 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 14 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 6 d = 4 |
Tipo de manguera | 6-4 |
parte normal material | Latón niquelado |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 37 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-W G1/4-AG 6
Los racores se suministran en la versión deseada.