STV-W G3/8-AG 12

N° de artículo: 10.08.02.00163

Racor instantáneo en versión acodada orientable

Rosca G1G3/8"-MA
Diámetro tubo externo12 mm
parte normal materialLatón niquelado
Temperatura de trabajo-20 ... 80 °C
Longitud L34,1 mm
STV-W G3/8-AG 12
Atributo Valor
d 12 mm
G1 G3/8"-MA
dn 9 mm
D1 19,80 mm
H 18 mm
H1 27,90 mm
L 34,10 mm
L1 45 mm
LG1 7,50 mm
SW1 20 mm
SW3 20 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera Tubo flexible D = 12 d = 9
Tipo de manguera 12-9
parte normal material Latón niquelado
Margen presión (presión servicio) -0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo -20 ... 80 °C
Peso 98 g
Familia de productos STV

Instrucciones de pedido: STV-W G3/8-AG 12

Los racores se suministran en la versión deseada.