STV-W G1/2-AG 12

N° de artículo: 10.08.02.00164
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: G1/2"-MA
Diám ext d tubo flex: 12 mm
Material: Latón niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-W G1/2-AG 12
Atributo Valor
d 12 mm
G1 G1/2"-MA
dn 9 mm
D1 19,8 mm
H 18,5 mm
H1 28,5 mm
L 34,3 mm
L1 47,3 mm
LG1 9,5 mm
SW1 24 mm
SW3 20 mm