STV-WF M5-AG 4

N° de artículo: 10.08.02.00165
Racor instantáneo en versión orientable y fija
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Material: Latón niquelado
STV-WF M5-AG 4
Atributo Valor
d 4 mm
dn 2,5 mm
D1 8,6 mm
G1 M5-MA
H 8,4 mm
H1 16,6 mm
L 16,5 mm
L1 20,1 mm
LG1 3,5 mm
SW1 8 mm
SW3 8,5 mm