STV-WF G1/8-AG 4

N° de artículo: 10.08.02.00166
Racor instantáneo en versión orientable y fija
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Material: Latón niquelado
Temp. en el entorno: -10 ... 70 °C
STV-WF G1/8-AG 4
Atributo Valor
d 4 mm
G1 G1/8"-MA
dn 5,4 mm
D1 8,6 mm
H 9,8 mm
H1 23,6 mm
L 17,4 mm
L1 25,3 mm
LG1 5 mm
SW1 14 mm
SW3 16 mm