STV-WF G1/8-AG 8

N° de artículo: 10.08.02.00170
Racor instantáneo en versión orientable y fija
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 8 mm
Material: Latón niquelado
Temp. en el entorno: -10 ... 70 °C
STV-WF G1/8-AG 8
Atributo Valor
d 8 mm
G1 G1/8"-MA
dn 5,4 mm
D1 14,3 mm
H 9,8 mm
H1 23,6 mm
L 23,4 mm
L1 31,3 mm
LG1 5 mm
SW1 14 mm
SW3 16 mm