STV-WF G1/4-AG 8

N° de artículo: 10.08.02.00171
Racor instantáneo en versión orientable y fija
Rosca G1: G1/4"-MA
Diám ext d tubo flex: 8 mm
Material: Latón niquelado
STV-WF G1/4-AG 8
Atributo Valor
d 8 mm
dn 7,2 mm
D1 14,5 mm
G1 G1/4"-MA
H 9,8 mm
H1 23,9 mm
L 25,6 mm
L1 35,5 mm
LG1 6,7 mm
SW1 17 mm
SW3 20 mm