STV-GE M5-AG 4

N° de artículo: 10.08.02.00200
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 4
Atributo Valor
D 7,9 mm
d 4 mm
G1 M5-MA
dn 2 mm
L 15 mm
L1 19,5 mm
L2 11,4 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm