STV-GE M5-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00201
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: M5-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 6
Atributo Valor
d 6 mm
dn 2 mm
D 9,9 mm
G1 M5-MA
L 18,8 mm
L1 23,3 mm
L2 14,3 mm
LG1 4,5 mm
SW1 10 mm