STV-GE G1/8-AG 4

N° de artículo: 10.08.02.00202
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 4
Atributo Valor
D 7,9 mm
d 4 mm
G1 G1/8"-MA
dn 2 mm
L 13,7 mm
L1 19,2 mm
L2 9,5 mm
LG1 5,5 mm
SW1 13 mm