STV-GE G1/4-AG 4

N° de artículo: 10.08.02.00203
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G1/4"-MA
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 4
Atributo Valor
D 8,6 mm
d 4 mm
G1 G1/4"-MA
dn 4 mm
L 11,8 mm
L1 19,6 mm
L2 7,3 mm
LG1 7,8 mm
SW1 17 mm