Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1 | G1/8"-MA |
Diámetro tubo externo | 6 mm |
parte normal material | Latón |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Diámetro exterior D | 11,4 mm |
Longitud L | 16,4 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 11,40 mm |
d | 6 mm |
G1 | G1/8"-MA |
dn | 4 mm |
L | 16,40 mm |
L1 | 21,90 mm |
L2 | 12,10 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 13 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo D = 6 d = 4 |
Tipo de manguera | 6-4 |
parte normal material | Latón |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 11 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-GE G1/8-AG 6
Los racores se suministran en la versión deseada.