STV-GE G1/4-AG 6

N° de artículo: 10.08.02.00205
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G1/4"-MA
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 6
Atributo Valor
D 11,2 mm
d 6 mm
G1 G1/4"-MA
dn 4 mm
L 15,2 mm
L1 23 mm
L2 10,7 mm
LG1 7,8 mm
SW1 17 mm