STV-GE G1/8-AG 8

N° de artículo: 10.08.02.00206
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 8 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
STV-GE G1/8-AG 8
Atributo Valor
D 14 mm
d 8 mm
G1 G1/8"-MA
dn 5,1 mm
L 20,7 mm
L1 26,2 mm
L2 16,4 mm
LG1 5,5 mm
SW1 14 mm