STV-GE G1/4-AG 8

N° de artículo: 10.08.02.00207
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G1/4"-MA
Diám ext d tubo flex: 8 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 8
Atributo Valor
D 13,9 mm
d 8 mm
G1 G1/4"-MA
dn 6 mm
L 17,8 mm
L1 25,2 mm
L2 12,8 mm
LG1 7,4 mm
SW1 17 mm