Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1 | G1/4"-MA |
Diámetro tubo externo | 12 mm |
parte normal material | Latón |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Diámetro exterior D | 19,5 mm |
Longitud L | 29 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 19,50 mm |
d | 12 mm |
G1 | G1/4"-MA |
dn | 8,30 mm |
L | 29 mm |
L1 | 36 mm |
L2 | 21,10 mm |
LG1 | 7 mm |
SW1 | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 12 d = 9 |
Tipo de manguera | 12-9 |
parte normal material | Latón |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 40 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-GE G1/4-AG 12
Los racores se suministran en la versión deseada.