STV-GE G3/8-AG 12

N° de artículo: 10.08.02.00209
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G3/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 12 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 12
Atributo Valor
D 19,5 mm
d 12 mm
G1 G3/8"-MA
dn 9 mm
L 23,6 mm
L1 31 mm
L2 17,6 mm
LG1 7,4 mm
SW1 20 mm