STV-GE G3/8-AG 14

N° de artículo: 10.08.02.00211
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G3/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 14 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 14
Atributo Valor
D 21,5 mm
d 14 mm
G1 G3/8"-MA
dn 10,3 mm
L 30,5 mm
L1 37,8 mm
L2 22,1 mm
LG1 7,3 mm
SW1 22 mm