STV-WF G3/8-AG 8

N° de artículo: 10.08.02.00234
Racor instantáneo en versión orientable y fija
Rosca G1: G3/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 8 mm
Material: Latón niquelado
Temp. en el entorno: -10 ... 70 °C
STV-WF G3/8-AG 8
Atributo Valor
d 8 mm
G1 G3/8"-MA
dn 9,4 mm
D1 14,3 mm
H 10 mm
H1 24,9 mm
L 26,7 mm
L1 37,6 mm
LG1 6,7 mm
SW1 22 mm
SW3 22 mm