Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1 | M5-MA |
Diámetro tubo externo | 6 mm |
parte normal material | Latón niquelado |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Longitud L | 19,7 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6 mm |
G1 | M5-MA |
dn | 2,50 mm |
D1 | 9,90 mm |
H | 8,70 mm |
H1 | 13,60 mm |
L | 19,70 mm |
L1 | 24,70 mm |
LG1 | 4,70 mm |
SW1 | 8 mm |
SW3 | 10 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 6 d = 4 |
Tipo de manguera | 6-4 |
parte normal material | Latón niquelado |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 16 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-W M5-AG 6
Los racores se suministran en la versión deseada.