STV-GE G1/4-AG 10

N° de artículo: 10.08.02.00251
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G1/4"-MA
Diám ext d tubo flex: 10 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 10
Atributo Valor
d 10 mm
dn 8 mm
D 16,5 mm
G1 G1/4"-MA
L 23,4 mm
L1 30,8 mm
L2 18,4 mm
LG1 7,4 mm
SW1 17 mm