STV-GE G3/8-AG 10

N° de artículo: 10.08.02.00252
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G3/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 10 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 10
Atributo Valor
D 16,5 mm
d 10 mm
G1 G3/8"-MA
dn 8 mm
L 20,1 mm
L1 27,6 mm
L2 14,6 mm
LG1 7,5 mm
SW1 20 mm