Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1 | G3/8"-MA |
Diámetro tubo externo | 10 mm |
parte normal material | Latón niquelado |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Longitud L | 35,1 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G3/8"-MA |
dn | 8 mm |
D1 | 16,50 mm |
H | 17 mm |
H1 | 26 mm |
L | 35,10 mm |
L1 | 46 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 20 mm |
SW3 | 18 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 10 d = 7 |
Tipo de manguera | 10-7 |
parte normal material | Latón niquelado |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 59 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-W G3/8-AG 10
Los racores se suministran en la versión deseada.