Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1 | G1/2"-MA |
Diámetro tubo externo | 10 mm |
parte normal material | Latón niquelado |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Longitud L | 27 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 10 mm |
G1 | G1/2"-MA |
dn | 8 mm |
D1 | 16,60 mm |
H | 17,60 mm |
H1 | 26,50 mm |
L | 27 mm |
L1 | 40 mm |
LG1 | 9,50 mm |
SW1 | 24 mm |
SW3 | 18 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | Tubo flexible D = 10 d = 7 |
Tipo de manguera | 10-7 |
parte normal material | Latón niquelado |
Margen presión (presión servicio) | -0,95 ... 15,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 80 °C |
Peso | 72 g |
Familia de productos | STV |
Instrucciones de pedido: STV-W G1/2-AG 10
Los racores se suministran en la versión deseada.