STV-WF G1/4-AG 10

N° de artículo: 10.08.02.00258

Racor instantáneo en versión orientable y fija

Rosca G1G1/4"-MA
Diámetro tubo externo10 mm
parte normal materialLatón niquelado
Temperatura de trabajo-10 ... 70 °C
Longitud L27,8 mm
STV-WF G1/4-AG 10
Atributo Valor
d 10 mm
G1 G1/4"-MA
dn 7,20 mm
D1 16,60 mm
H 10 mm
H1 23,90 mm
L 27,80 mm
L1 37,70 mm
LG1 6,70 mm
SW1 17 mm
SW3 20 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera Tubo flexible D = 10 d = 7
Tipo de manguera 10-7
parte normal material Latón niquelado
Margen presión (presión servicio) -0,95 ... 15,00 bar
Temperatura de trabajo -10 ... 70 °C
Peso 64 g
Familia de productos STV

Instrucciones de pedido: STV-WF G1/4-AG 10

Los racores se suministran en la versión deseada.